Condensador
Guía de condensadores
En la lección 1 se ha explicado el funcionamiento de los condensadores. Esta lección presenta las características de los condensadores.
Existen varios tipos de condensadores. Como se muestra en la Fig. 1, los condensadores se clasifican según los materiales utilizados, como condensadores cerámicos, condensadores electrolíticos de tantalio y condensadores electrolíticos de aluminio. Los condensadores cerámicos multicapa, en particular, son compactos y también tienen un amplio rango de capacitancia, por lo que se utilizan en diversos circuitos, como la eliminación de ruido, el suavizado de la tensión de alimentación y los filtros. Recientemente, se han convertido en componentes esenciales para realizar funciones avanzadas para teléfonos móviles y televisores.
Los condensadores cerámicos se dividen en tipos con compensación de temperatura y tipos de alta constante dieléctrica, como se muestra en la Fig. 2. El cambio en la capacitancia electrostática debido a la temperatura difiere para cada tipo, por lo que deben utilizarse de acuerdo con sus características. Estos condensadores están clasificados en categorías detalladas por la Norma JIS en Japón, y la Norma EIA en Europa.
Los condensadores compensadores de temperatura presentan una pequeña tasa de cambio en la capacitancia electrostática a medida que cambia la temperatura, y se utilizan para aplicaciones como filtros y adaptación de circuitos de alta frecuencia. Estos condensadores se utilizan a veces en combinación con bobinas, pero las propiedades de las bobinas son tales que la inductancia aumenta a medida que sube la temperatura, por lo que también hay casos en los que los condensadores tienen características de temperatura negativas y se utilizan para compensar el desfase.
Los condensadores de alta constante dieléctrica utilizan materiales con una constante dieléctrica elevada y presentan una gran capacitancia electrostática. Se utilizan para aplicaciones como condensadores de desacoplamiento de fuentes de alimentación y circuitos de suavizado. Estos condensadores tienen una gran tasa de cambio en la capacitancia electrostática debido a la temperatura en comparación con los condensadores de compensación de temperatura, por lo que se debe tener cuidado para su uso en filtros y otras rutas de señal.
Tipo | Estándar | Características | Temperatura | Tasa de cambio |
|---|---|---|---|---|
Compensación de temperatura | JIS | CH | -25~85℃ | 0±60ppm/℃ |
RH | -25~85℃ | -220±60ppm/℃ | ||
UJ | -25~85℃ | -750±60ppm/℃ | ||
EIA | COG | -55~125℃ | 0±30ppm/℃ | |
Tipos de | JIS | B | -25~85℃ | ±10% |
F | -25~85℃ | ±30%, -80% | ||
EIA | X5R | -55~85℃ | ±15% | |
X7R | -55~125℃ | ±15% |
Fig. 2 características de temperatura y normas del condensador cerámico
Los condensadores cerámicos multicapa presentan buenas características de alta frecuencia. En comparación con otros tipos de condensadores, la estructura permite un menor componente de resistencia (ESR※1) y componente de inductancia residual (ESL※2), por lo que las funciones del condensador pueden mantenerse incluso a altas frecuencias. Las Fig. 3 y Fig. 4 muestran los circuitos equivalentes y las características de impedancia. Los condensadores electrolíticos de aluminio y los condensadores electrolíticos de tántalo tienen un alto componente ESR, por lo que la impedancia también es alta. Sin embargo, la impedancia del condensador cerámico disminuye a medida que aumenta la frecuencia. Esto es eficaz para eliminar el ruido y también permite configurar filtros de alto rendimiento.
※1 ESR: Resistencia serie equivalente
※2 ESL: Inductancia serie equivalente
Persona responsable: Murata Manufacturing Co., Ltd. M.N & Y.I
La información presentada en este artículo estaba actualizada en la fecha de publicación. Tenga en cuenta que puede diferir de la información más reciente.