Kondensator
Kondensator-Leitfaden
In dieser technischen Rubrik werden die grundlegenden Fakten über Kondensatoren beschrieben.
In dieser Lektion werden die verschiedenen Arten von Keramikkondensatoren beschrieben.
Keramikkondensatoren werden für alle Arten von Schaltungen in einer Reihe von Anwendungen eingesetzt.
Es gibt vier Hauptanwendungen für Kondensatoren, die im Folgenden ausführlich beschrieben werden: Kopplung, Entkopplung, Glättung und Filterung.
Kondensatoren, die zur Kopplung verwendet werden, nutzen die Eigenschaft von Kondensatoren, nur Wechselstromkomponenten und keine Gleichstromkomponenten zu übertragen, und werden zur Extraktion von Wechselstromkomponenten aus Gleichstrom- und Wechselstromkomponenten verwendet.
Da die Betriebsbedingungen von Transistoren, ICs und anderen aktiven Elementen in Schaltkreisen unterschiedlich sind, ist es notwendig, nur das erforderliche Wechselstromsignal zu extrahieren, nachdem die optimalen Betriebsbedingungen für jeden Schaltkreis eingestellt wurden.
Kopplung bedeutet, dass Schaltungen miteinander verbunden werden, und wie der Name schon sagt, dienen Kopplungskondensatoren als Vermittler für die Verbindung von Schaltungen.
Stromleitungen in Schaltkreisen haben Kapazitäts- und Induktivitätskomponenten. Wenn diese Komponenten dazu führen, dass die Spannungsschwankungen auf den Stromleitungen zunehmen, wird der Betrieb der Schaltung instabil. In extremen Fällen können sich Schwankungen in der Stromquelle mit der Signalleitung überlagern und zu einer fehlerhaften Signalübertragung führen.
Entkopplungskondensatoren werden verwendet, um das von der Stromquelle kommende Rauschen an die Erdungsklemme weiterzuleiten und gleichzeitig kontinuierlich einen stabilisierten Strom zu liefern, um plötzliche Änderungen des Laststroms bei ICs und anderen Schaltungen zu bekämpfen.
Wie in Abbildung 2 dargestellt, kann unerwünschtes Rauschen über Entkopplungskondensatoren an die Erdungsklemme weitergeleitet werden, selbst wenn das Rauschen der Leitung überlagert ist.
Glättungskondensatoren unterdrücken Welligkeiten, die auch nach der Gleichrichtung mit einem Stromkreis zur Glättung von Signalen entstehen, so dass sie sich den Gleichströmen annähern.
Wenn Glättungskondensatoren nach der Gleichrichtung installiert werden, wird die überschüssige Spannung während der Hochspannungsperioden im Kondensator gespeichert und während der Niederspannungsperioden freigegeben, wodurch Spannungsschwankungen beseitigt werden.
Kondensatoren werden mit Widerständen und Induktivitäten kombiniert, um Filter zu schaffen, die nur Signale einer bestimmten Frequenz übertragen.
Je nach den zu übertragenden Frequenzen können verschiedene Filter verwendet werden, darunter Tiefpassfilter, die niederfrequente Komponenten herausfiltern, und Hochpassfilter, die hochfrequente Komponenten herausfiltern.
Murata Manufacturing Co. Ltd. Component Division Sales Engineering Department N.W.
Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Bitte beachten Sie, dass sie von den neuesten Informationen abweichen können.