Capacitor
Guia de condensadores
Este é um artigo técnico que tem como objetivo explicar os conceitos básicos dos condensadores.
A primeira lição dará uma visão geral dos condensadores.
Falar sobre circuitos eléctricos
Comecemos por falar de circuitos eléctricos e de condensadores.
Se pensarmos num circuito como uma estrada, então o movimento da carga é como o movimento dos carros ao longo da estrada.
No caso de uma estrada esburacada, a velocidade dos carros é reduzida, mas os carros continuam a deslocar-se para o destino pretendido. No caso de um circuito elétrico, o calor é gerado por uma resistência, resultando numa perda de energia. Como se trata de informação de nível básico, eu eliminaria esta referência ao calor de Joule, por ser demasiado técnica.
Uma fonte de alimentação é um dispositivo que fornece uma diferença de potencial de tensão E[V] nas duas extremidades onde está ligada. É o mesmo que um carro que é transportado automaticamente por um elevador até à posição de altura t[m] sem utilizar a sua própria energia.(qual é o significado básico de t(m)
Então, o que são condensadores?
Vamos agora falar de casos em que os condensadores foram ligados às fontes de alimentação.
O condensador armazena uma carga. Se utilizarmos a mesma analogia do circuito e da estrada, um condensador será um parque de estacionamento. O mesmo número de cargas é sempre armazenado nos lados positivo e negativo de um circuito eletrónico.
O indicador utilizado para expressar o grau em que um condensador pode armazenar uma carga é conhecido como a capacitância eletrostática, e pode ser calculado utilizando a equação (1).
Como se depreende da equação (1), a capacitância eletrostática pode ser aumentada <1> aumentando a área da superfície do elétrodo S, <2> encurtando a distância entre os eléctrodos e <3> utilizando materiais com uma constante dieléctrica elevada.
De acordo com o Sistema Internacional de Unidades (SI), F (farad) é utilizado como unidade de capacitância eletrostática. A capacitância produzida se uma carga de 1C (coulomb) for armazenada quando uma tensão de 1V (diferença de potencial) é aplicada a um condutor é definida como 1F.
O que acontece à carga armazenada num condensador é que quando o interrutor S1 é colocado em OFF e o interrutor S2 é colocado em ON, fluirá uma corrente para a carga.
Graças à presença de um condensador, uma lâmpada acende-se de forma estável mesmo que a tensão de alimentação seja instável.
Um condensador não permite a passagem de corrente contínua, mas quando a carga e a descarga são repetidas, uma corrente de carga e uma corrente de descarga fluem repetidamente para o condensador. Quando este fenómeno é observado do exterior do condensador, parece que a corrente flui através do condensador.
Graças a estas caraterísticas, é utilizado um grande número de condensadores nos circuitos. É necessário selecionar os elementos que melhor se adequam às aplicações pretendidas.
pessoa responsável: Murata Manufacturing Co., Ltd. Y.I & K.M
As informações apresentadas neste artigo estavam actualizadas à data da publicação. Por favor, tenha em atenção que podem diferir das informações mais recentes.