콘덴서
커패시터 가이드
이 문서는 커패시터의 기본 사항을 설명하는 기술 문서입니다.
첫 번째 강의에서는 커패시터에 대한 개요를 설명합니다.
전기 회로에 대해 이야기하기
전기 회로와 커패시터에 대해 이야기하는 것부터 시작하겠습니다.
서킷을 도로라고 생각하면 전하의 움직임은 도로를 따라 자동차가 움직이는 것과 같습니다.
울퉁불퉁한 도로의 경우 자동차의 속도는 감소하지만 자동차는 목적지를 향해 계속 이동합니다. 전기 회로의 경우 저항에 의해 열이 발생하여 에너지 손실이 발생하는데, 이는 기본적인 수준의 정보이므로 줄 열에 대한 언급은 너무 기술적이므로 삭제하겠습니다.
전원 공급 장치는 연결된 두 끝에 전압 E[V]의 전위차를 제공하는 장치입니다. 자동차가 자체 동력을 사용하지 않고 엘리베이터에 의해 자동으로 높이 t[m]의 위치까지 올라가는 것과 같은 원리입니다(t(m)의 기본 의미는 무엇인가요?).
그렇다면 커패시터란 무엇인가요?
이제 커패시터가 전원 공급 장치에 연결된 경우에 대해 이야기해 보겠습니다.
커패시터는 전하를 저장합니다. 회로와 도로를 같은 비유로 사용한다면 커패시터는 주차장이 될 것입니다. 전자 회로의 플러스와 마이너스 쪽에는 항상 같은 수의 전하가 저장됩니다.
커패시터가 전하를 저장할 수 있는 정도를 표현하는 데 사용되는 지표를 정전 용량이라고 하며, 이는 방정식 (1)을 사용하여 계산할 수 있습니다.
식 (1)에서 알 수 있듯이 정전 용량은 <1> 전극 표면적 S를 늘리고, <2> 전극 사이의 거리를 짧게 하고, <3> 유전율이 높은 재료를 사용하여 늘릴 수 있습니다.
국제 단위계(SI)에 따르면 정전 용량의 단위로 F(패럿)가 사용됩니다. 도체에 1V 전압(전위차)을 가했을 때 1C(쿨롱)의 전하가 저장될 때 발생하는 정전 용량을 1F로 정의합니다.
커패시터에 저장된 전하가 어떻게 되는가 하면 스위치 S1이 OFF로 설정되고 스위치 S2가 ON으로 설정되면 부하로 전류가 흐릅니다.
커패시터가 있어 공급 전압이 불안정하더라도 전구에 안정적으로 불이 들어옵니다.
커패시터는 직류 전류가 통과할 수 없지만 충전과 방전이 반복되면 커패시터에 충전 전류와 방전 전류가 반복적으로 흐릅니다. 커패시터 외부에서 이 현상을 관찰하면 마치 커패시터에 전류가 흐르는 것처럼 보입니다.
이러한 특성을 활용하여 회로에 많은 수의 커패시터가 사용됩니다. 따라서 사용 목적에 가장 적합한 제품을 선택해야 합니다.
담당자 무라타 제조 주식회사 Y.I & K.M
이 문서에 제시된 정보는 발행일 기준으로 최신 정보입니다. 최신 정보와 다를 수 있습니다.