Condensateur
Guide des condensateurs
Cette chronique technique décrit les données de base sur les condensateurs.
Cette leçon décrit la méthode de mesure de la capacité électrostatique des condensateurs céramiques.
La capacité électrostatique des condensateurs céramiques est généralement mesurée à l'aide d'un appareil de mesure LCR.
Le système de mesure typique des compteurs LCR est la "méthode du pont d'équilibrage automatique", telle qu'illustrée dans la figure ci-dessous. Le principe de mesure est le suivant.
DUT est l'abréviation de "Device Under Test" et désigne l'objet mesuré. Un amplificateur à gain élevé ajuste automatiquement le niveau de gain de manière à ce que le courant électrique traversant la résistance R soit égal au courant traversant l'objet à tester, c'est-à-dire que le côté à faible potentiel (côté L dans la figure) de l'objet à tester est toujours égal au niveau de la terre virtuelle (potentiel électrique = 0). Les angles de phase de la tension d'entrée E1 et de la tension de sortie E2 à cet instant sont également mesurés et sont les suivants :
E1=|E1|∠θ1=|E1|cosθ1+j|E1|sinθ1
E2=|E2|∠θ2=|E2|cosθ2+j|E2|sinθ2
L'impédance Zx de l'objet sous test peut être obtenue à partir de ces angles de phase et de la résistance de rétroaction R comme suit :
Zx=R・E1/E2
=R・|E1/E2|・{cos(θ1-θ2)+jsin(θ1-θ2)}
Ici, la partie réelle est Rx, la partie imaginaire est Xx, et la capacité électrostatique de l'objet sous test Cx peut être obtenue à partir de Xx à l'aide de l'équation Xx=j/ωCx.
La capacité électrostatique des condensateurs céramiques doit être mesurée en utilisant les conditions de mesure correctes indiquées dans les spécifications ou autres documents. Il convient d'être prudent car les conditions peuvent varier en fonction de la valeur nominale de la capacité électrostatique et d'autres facteurs. Ces conditions sont principalement le traitement thermique avant la mesure, la tension de mesure et la fréquence de mesure.
En outre, les composantes d'impédance et d'admittance résiduelles du terminal de mesure, y compris le câble de mesure, affectent les résultats de la mesure réelle, de sorte que le terminal de mesure doit être étalonné. Le terminal de mesure est étalonné en mesurant la valeur jusqu'à la partie où la pointe du terminal entre directement en contact avec l'objet sous essai, puis en soustrayant l'impédance et les autres composantes des résultats de la mesure. Cela signifie que la valeur d'étalonnage doit être mesurée au préalable. L'étalonnage consiste généralement en un étalonnage court et un étalonnage ouvert. Pour une explication détaillée de ces mesures, voir le document suivant.
Précautions à prendre pour mesurer la capacité des condensateurs céramiques multicouches à puce
Responsable : Murata Manufacturing Co. Martin
Les informations présentées dans cet article étaient à jour à la date de publication. Veuillez noter qu'elles peuvent différer des informations les plus récentes.