Condensateur
Guide des condensateurs
Cet article technique a pour but d'expliquer les principes de base des condensateurs.
La première leçon donne un aperçu des condensateurs.
Parler des circuits électriques
Commençons par parler des circuits électriques et des condensateurs.
Si nous considérons un circuit comme une route, alors le mouvement de la charge est comme le mouvement des voitures le long de la route.
Dans le cas d'une route cahoteuse, la vitesse des voitures est réduite, mais les voitures continuent à rouler vers leur destination prévue. Dans le cas d'un circuit électrique, la chaleur est générée par une résistance, ce qui entraîne une perte d'énergie. Étant donné qu'il s'agit d'informations de base, je supprimerais cette référence à la chaleur Joule, car elle est trop technique.
Une alimentation est un dispositif qui fournit une différence de potentiel de tension E[V] aux deux extrémités où il est connecté. C'est la même chose qu'une voiture qui est automatiquement transportée par un ascenseur jusqu'à la position de hauteur t[m] sans utiliser sa propre énergie. (Quelle est la signification de base de t(m) ?
Qu'est-ce qu'un condensateur ?
Parlons maintenant des cas où des condensateurs ont été connectés aux blocs d'alimentation.
Le condensateur stocke une charge. Si nous utilisons la même analogie du circuit et de la route, un condensateur sera un parking. Le même nombre de charges est toujours stocké du côté positif et du côté négatif dans un circuit électronique.
L'indicateur utilisé pour exprimer la capacité d'un condensateur à stocker une charge est connu sous le nom de capacité électrostatique, qui peut être calculée à l'aide de l'équation (1).
Comme le montre clairement l'équation (1), la capacité électrostatique peut être augmentée en <1> augmentant la surface de l'électrode S, <2> en réduisant la distance entre les électrodes et <3> en utilisant des matériaux ayant une constante diélectrique élevée.
Selon le système international d'unités (SI), F (farad) est utilisé comme unité de capacité électrostatique. La capacité produite si une charge de 1C (coulomb) est stockée lorsqu'une tension (différence de potentiel) de 1V est appliquée à un conducteur est définie comme 1F.
Ce qui arrive à la charge stockée dans un condensateur, c'est que lorsque l'interrupteur S1 est mis sur OFF et que l'interrupteur S2 est mis sur ON, un courant circule vers la charge.
Grâce à la présence d'un condensateur, une ampoule s'allumera de manière stable même si la tension d'alimentation est instable.
Un condensateur ne permet pas au courant continu de le traverser, mais lorsque la charge et la décharge sont répétées, un courant de charge et un courant de décharge circulent de manière répétée dans le condensateur. Lorsque ce phénomène est observé de l'extérieur du condensateur, il semble que le courant traverse le condensateur.
Ces caractéristiques permettent d'utiliser un grand nombre de condensateurs dans les circuits. Il est nécessaire de sélectionner les éléments qui conviennent le mieux aux applications prévues.
responsable : Murata Manufacturing Co. Y.I & K.M
Les informations présentées dans cet article étaient à jour à la date de publication. Veuillez noter qu'elles peuvent différer des informations les plus récentes.