Guía de condensadores

Fundamentos de los condensadores [Lección 7] Método de medición de la capacitancia electrostática de los condensadores cerámicos

Esta columna técnica describe los datos básicos sobre los condensadores.
Esta lección describe el método de medición de la capacitancia electrostática de los condensadores cerámicos.

1. Instrumentos de medida

La capacitancia electrostática de los condensadores cerámicos suele medirse con un medidor LCR.

Fotografías exteriores de los contadores LCR

2. Principio de medición

El sistema de medición típico de los medidores LCR es el "método de puente de equilibrio automático", tal como se muestra en la figura siguiente. El principio de medición es el siguiente.
DUT es la abreviatura de "Device Under Test", y se refiere al elemento medido. Un amplificador de alta ganancia ajusta automáticamente el nivel de ganancia para que la corriente eléctrica que fluye a través de la resistencia R sea igual a la corriente que fluye a través del DUT; es decir, el lado de bajo potencial (lado del extremo L en la figura) del DUT es siempre igual al nivel de tierra virtual (potencial eléctrico = 0). También se miden los ángulos de fase de la tensión de entrada E1 y de la tensión de salida E2 en este momento, y son los siguientes:

E1=|E1|∠θ1=|E1|cosθ1+j|E1|sinθ1
E2=|E2|∠θ2=|E2|cosθ2+j|E2|sinθ2

La impedancia Zx del DUT se puede obtener a partir de estos ángulos de fase y de la resistencia de realimentación R de la siguiente manera:

Zx=R・E1/E2
=R・|E1/E2|・{cos(θ1-θ2)+jsin(θ1-θ2)}

Aquí, la parte real es Rx, la parte imaginaria es Xx, y la capacitancia electrostática Cx del DUT se puede obtener a partir de la Xx adquirida mediante la ecuación Xx=j/ωCx.

-

3. Notas

La capacitancia electrostática de los condensadores cerámicos debe medirse utilizando las condiciones de medición correctas indicadas en las especificaciones u otros documentos. Hay que tener cuidado, ya que las condiciones pueden variar en función del valor nominal de la capacidad electrostática y de otros factores. Estas condiciones son principalmente el tratamiento térmico antes de la medición, la tensión de medición y la frecuencia de medición.
Además, los componentes de impedancia y admitancia residuales del terminal de medición, incluido el cable de medición, afectan a los resultados reales de la medición, por lo que el terminal de medición debe calibrarse. El terminal de medición se calibra midiendo el valor hasta la parte en la que la punta del terminal entra en contacto directo con el DUT y, a continuación, restando la impedancia y otros componentes de los resultados de la medición. Esto significa que el valor de calibración debe medirse previamente. La calibración consiste generalmente en una calibración en corto y una calibración en abierto. Para una explicación detallada de estas mediciones, consulte el siguiente documento.

Precauciones para medir la capacitancia de los condensadores cerámicos multicapa de chip

Persona responsable: Murata Manufacturing Co., Ltd. Martin

La información presentada en este artículo estaba actualizada en la fecha de publicación. Tenga en cuenta que puede diferir de la información más reciente.

Productos relacionados

Artículos relacionados