Guía de condensadores

Fundamentos de los condensadores [Lección 1] ¿Cómo funcionan los condensadores?

Este es un artículo técnico que pretende explicar los fundamentos de los condensadores.

La primera lección dará una visión general de los condensadores.

[Lección 1: Visión general de los condensadores]

Hablar de circuitos eléctricos

Empecemos hablando de circuitos eléctricos y de condensadores.

<Un circuito es como una carretera; una carga es como un coche>.

Si pensamos en un circuito como una carretera, el movimiento de la carga es como el de los coches por la carretera.

 

<Una resistencia es como una carretera llena de baches.>

En el caso de una carretera llena de baches, la velocidad de los coches se reduce, pero los coches siguen viajando hacia su destino previsto. En el caso de un circuito eléctrico, el calor es generado por una resistencia, lo que se traduce en una pérdida de energía. puesto que se trata de información de nivel básico, yo suprimiría esta referencia al calor Joule, ya que es demasiado técnica.

 

<Las fuentes de alimentación (baterías) son dispositivos que proporcionan una diferencia de potencial>.

Una fuente de alimentación es un dispositivo que proporciona una diferencia de potencial de tensión E[V] en los dos extremos donde está conectada. Es lo mismo que un coche que es transportado automáticamente por un ascensor hasta la posición de altura t[m] sin utilizar su propia energía.(cuál es el significado básico de t(m)

 

¿Qué son los condensadores?
Hablemos ahora de los casos en que se han conectado condensadores a las fuentes de alimentación.

<Un condensador es como un aparcamiento.>

El condensador almacena una carga. Si utilizamos la misma analogía del circuito y la carretera, un condensador será un aparcamiento. En un circuito electrónico siempre se almacena el mismo número de cargas en el lado positivo y en el negativo.

 

<¿Cuál es la capacidad de un condensador para almacenar cargas, es decir, la capacitancia electrostática?>

El indicador utilizado para expresar hasta qué punto un condensador puede almacenar una carga se conoce como capacitancia electrostática, y puede calcularse utilizando la ecuación (1).
Como se desprende de la ecuación (1), la capacitancia electrostática puede aumentarse <1> incrementando la superficie S de los electrodos, <2> acortando la distancia entre los electrodos, y <3> utilizando materiales que tengan una constante dieléctrica elevada.

Según el Sistema Internacional de Unidades (SI), F (faradio) se utiliza como unidad de capacitancia electrostática. La capacitancia producida si se almacena una carga de 1C (culombio) cuando se aplica una tensión de 1V (diferencia de potencial) a un conductor se define como 1F.

<Cómo funciona un condensador>

Lo que ocurre con la carga almacenada en un condensador es que cuando el interruptor S1 se pone en OFF y el interruptor S2 en ON, fluye una corriente hacia la carga.

 

Gracias a la presencia de un condensador, una bombilla se encenderá de forma estable aunque la tensión de alimentación sea inestable.

 
 

<Los condensadores bloquean el flujo de corriente continua y permiten el flujo de corriente alterna>.

Un condensador no permite el paso de corriente continua a través de él, pero cuando la carga y la descarga se repiten, una corriente de carga y una corriente de descarga fluyen repetidamente hacia el condensador. Cuando este fenómeno se observa desde el exterior del condensador, parece como si la corriente fluyera a través del condensador.

-

Aprovechando estas características, se utiliza un gran número de condensadores en los circuitos. Es necesario seleccionar los que mejor se adapten a las aplicaciones previstas.

persona responsable: Murata Manufacturing Co, Ltd. Y.I & K.M

La información presentada en este artículo estaba actualizada en la fecha de publicación. Tenga en cuenta que puede diferir de la información más reciente.

Productos relacionados

Artículos relacionados