电感器 (线圈)

电感器指南
※本文章是将本公司2013年3月发布的内容重新架构组成的。
株式会社村田制作所开始了正式使用于智能手机的超小型01005尺寸(0.4×0.2mm) 薄膜型高频片状电感器*1 "LQP02TQ系列"的量产活动。
本产品与我公司到目前为止的产品相比较,在2.4GHz频段的Q值特性大约提升了30%,是具有较高级Q值*2 特性的01005尺寸(0.4×0.2mm)的产品。并且通过窄偏差电感值型式、广泛的电感器产品阵容,能够对于电子设备的更小型、高性能化作出贡献。
伴随着智能手机等小型便携式设备的多频段、多功能、高功能化,安装在电子设备中的元件的数量正在不断增加,另一方面,随着各种便携式设备的更小型化,采用超小型01005尺寸(0.4×0.2mm)的产品也更趋向正式化。我公司现在已经进行了01005尺寸(0.4×0.2mm)的高频片状电感器LQP02TN系列的量产,为了更进一步对小型便携式设备作出贡献,在原有的01005尺寸(0.4×0.2mm)系列产品上,新增加了LQP02TQ系列产品并实现了商品化。
我们利用我公司特有的新型微细加工技术,制成非常适合本产品的线圈的同时,通过采用了L型电极结构,实现了在01005尺寸(0.4×0.2mm)的较高级的Q值特性。新系列LQP02TQ6N8 (电感值6.8nH) 在2.4GHz频段更达到了Q值30,与至今为止我公司LQP02TN6N8系列产品的Q值23相较之下,大约提升了30%。
并且,电感器的产品阵容也扩大到0.4nH~10nH范围的31个项目,对于电感值的偏差也达到了对应±0.1nH (0.4~3.9nH) 、±3% (4.3~10nH) 的窄偏差。今后我们将进一步实现偏差值的超小化,同时也将继续推出扩大电感值的产品。
本产品不使用欧盟RoHS指令*3 所规定的有害物质。
*1 电感器:
与电容、电阻同为电子电路的基本元件,亦称为线圈。依据主要用途可分为信号用和电源用的2种,"高频用电感器"是属于信号用的电感器,特别是指使用于高频电路等的电感器。主要用于频率匹配和过滤器电路的电气信号传达。电源用的电感器是使用于半导体的供电电路,对于抑制噪声和平滑起到一定的作用。
*2 Q值:
DF (Dissipation Factor) 介质损耗角正切,数值越大损耗越小。Q值越高,在其高频领域的功率损耗就越少,也就越能获得良好的电感性能。
*3 RoHS指令:
电气和电子机器中的铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯PBB、多溴二苯醚PBDE的限用指令。
※关于本公司的电感器产品的详细内容请浏览以下网站。
▼电感器WEB网站
本文内容是文章公开时期的信息。可能会与最新信息有所不同,敬请谅解。