电感器 (线圈)

电感器指南
正如2012/3/28号电感器开发秘史【第1讲】LQH的诞生及其独特的形状中所述,由村田独创形状的LQH从系列到各种尺寸以及性能的产品阵容都进行了扩充。其中,在第2代3225(in mm)/1210(in inch) 尺寸(3.2mm×2.5mm)的方形绕线型片状电感的基础上增加了磁屏蔽结构和电感系数窄偏差(±2%)的电感LQS系列在1992年实现了商品化。
在当时铁氧体磁芯缠绕铜线技术中,可实现的最小电感系数偏差为±5%。1989年开始将其与组成闭磁路的铁氧体磁芯组合,通过冲切调整电感系数,使偏差实现±2%。
为与3225(in mm)/1210(in inch) 尺寸的矩形卷线片状电感组合,首先应设计试制组成闭磁路用的铁氧体铁芯,并反复测试其是否能使冲切量与电感系数变化量达到稳定。当然,在没有冲切设备的条件下,为求取冲切量与电感系数变化量的关系,毎天取数十个产品,以手按压进行研磨,测定电感系数的变化。使用有限要素法进行模拟,让组成闭磁路的铁氧体磁芯尺寸达到理想的。当通过不断测试,使冲切量与电感系数变化量关系稳定时,我们真切地感受到即使是手工品,也可能实现电感系数偏差±2%。另一方面,为实现量产,无论是3225(in mm)/1210(in inch) 尺寸的矩形卷线片状电感和组成闭磁路用的铁氧体磁芯的组装、还是冲切设备的安置,都需要有生产线。尤其针对冲切设备,还前往了生产铁氧体磁芯的工厂,讨论用几种研磨设备进行量产化。从如何将产品固定在设备上开始,到冲切精度的提升,最后再到如何将之从设备上卸下进行清洗干燥等一系列过程中,产生的问题极其繁多。但是,经过各部门的合作,堆积如山的问题能够得以解决,并实现商品化。
最后,LQS系列虽已履行完其商品职能,但构成闭磁路用的铁氧体磁芯组合技术,已由电磁屏蔽结构的卷线商品(LQH66S,DLW5BS/T)继续发扬光大。
执笔:福井村田制作所 宮崎工厂 T.H.
本文内容是文章公开时期的信息。可能会与最新信息有所不同,敬请谅解。