电感器指南
实现超高电感值!! 智能手机用超小型0603尺寸高频片状电感器产品阵容扩大 -LQP03TN_02系列-
<概要>
株式会社村田制作所实现了0603尺寸世界超高电感值270nH的片状电感器的商品化。最适用于智能手机和手机等小型便携式设备中的高频电路。在超小型0603尺寸 (0.6×0.3×0.3mm) 的薄膜型高频片状电感器*1 中,在原来对应0.6nH~120nH的产品以外加上了扩大电感值对应130nH~270nH (LQP03TN_02系列) 的产品阵容。
<背景和详细>
伴随着智能手机等小型便携式设备的多频段、多功能、高功能化,安装在电子设备中的元件的数量正在不断增加,另一方面,随着便携式设备的更小型化,对于片状电感的小型、薄型化的要求也逐渐增多。受此影响,实现元件的小型化和兼顾大电感值成为了我们的课题。
为了应对这些需求,我们利用我公司特有的很新微细加工技术,重新研究并设计了电感器的内部结构,制成非常适合内部使用的线圈,开发出能够获得较高级的Q値*2 并实现了在超小型0603尺寸的超高的电感值。将至今为止我公司0603尺寸的高频片状电感器的电感值由0.6nH~120nH扩大到130nH~270nH,对提升电路设计的自由度作出了贡献。并且,达到了电感值的允许偏差值为±5%,今后,我们将进一步实现偏差值的超小化,同时也将继续推出扩大电感值的产品。
本产品不使用欧盟RoHS指令*3 所规定的有害物质。
<产品特点>
- 超小型、薄型0603尺寸 (0.6×0.3×0.3mm)
- 实现0603尺寸的超高电感值和达到高频领域的高Q值
- 电感值: 130nH~270nH
- 电感偏差: ±5%
<用途>
・手机中的高频模块 (PA/ANT/VCO/SAW 等)
・数字电视的调谐器
・各种高频电路
<系列产品型号>
LQP03TNR13J02
LQP03TNR15J02
LQP03TNR16J02
LQP03TNR18J02
LQP03TNR20J02
LQP03TNR22J02
LQP03TNR24J02
LQP03TNR27J02
<特性图>
<电气特性>
<外形尺寸图>
<专有名词解释>
*1 电感器:
与电容、电阻同为电子电路的基本元件,亦称为线圈。依据主要用途可分为信号用和电源用的2种,"高频用电感器"是属于信号用的电感器,特别是指使用于高频电路等的电感器。主要用于频率匹配和过滤器电路的电气信号传达。电源用的电感器是使用于半导体的供电电路,对于抑制噪声和平滑起到一定的作用。
*2 Q值:
Quality Factor品质因素。是显示共振锐度的数值。Q值越高,在其高频领域的功率损耗就越少,
也就越能获得良好的电感性能。
*3 RoHS指令:
电气和电子机器中的铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯PBB、多溴二苯醚PBDE的限用指令。电气和电子机器中的铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯PBB、多溴二苯醚PBDE的限用指令。
※本稿件是根据本公司2012年8月HP中发表的内容重新编辑而成。
※以下是村田电感器产品的连接,详细内容敬请参考。
本文内容是文章公开时期的信息。可能会与最新信息有所不同,敬请谅解。